Details
Icon

台达六工位内绕机解决方案

106 次 · 26 次 ·
发布日期: 2024-12-17 · 更新日期: 2024-12-17

内容

六工位上下交替内绕机是在高速绕线的同时,对绕线过程进行控制和处理,上下轴能进行上下交替来减小加工设备的震动,同时加工设备能够同步整齐排列绕线。针对六工位上下交替内绕机的控制和处理需求,台达提供了基于驱控一体三轴伺服驱动器ASDA-M-R系列而开发的解决方案,满足绕线特殊工艺的高要求,实现操作界面的视觉化,且使用者在编写和修改绕线步序时也更方便、灵活。

通过ASDA-M-R系列+DMCNET的控制系统,实现了设备的精准定位、螺旋插补、圆弧插补、普通绕线、精密绕线、自动排线、自动转位、自动夹剪等功能,实现设备的全自动化和更高的价值。同时采用交流伺服驱动器ASDA-A2系列对分度轴和上下轴进行控制,ASDA-A2系列伺服整合了部分上位机的运动控制功能,可以顺利连接整个系统,内置电子凸轮功能,支持位置的绝对命令、相对命令等,能够顺利完成分度轴和上下轴的运动动作。

除了四、六工位,台达还提供N工位等多种设备解决方案,N工位绕线机是非标设备,客户定制机型,适合进一步加大产量,提高速度及生产效率,适合大量单一产品的机型,可大幅提高生产效率,节约制造成本。

架构图如下,欢迎下载了解更多!

图片

Image
×