Details
Icon

如何使用AX控制器搭配台达驱动器实现扭矩回原?

112 次 · 0 次 ·
发布日期: 2025-01-03 · 更新日期: 2025-01-06

内容

标准EtherCAT协议提供了35种回原方式,可以通过HomingMethod16#6098)这一参数的值来进行配置。目前在AX控制器,额外提供四种回原方式,对应四种细分的扭矩回原方式,对应HomingMethod16#6098)参数值为-1~-4,其中-1/-2为扭矩后寻找Z相,-3/-4为仅根据扭矩。

这四种回原方式,既可以通过轴配置页面的“原点回归配置”页签的相关设置实现,也可以直接配置HomingMethod16#6098)的值来实现。

注:目前台达A3B3伺服可支援该功能。

关键词:运动控制、原点回归


×