Details
Icon

AS系列PLC_使用Modbus数据交换功能

122 次 · 49 次 ·
发布日期: 2024-05-15 · 更新日期: 2024-05-16

内容

复杂的应用场景,项目中包含多个 AS 系列 PLC,并且需要 PLC 之间进行信息的交互等,本文主讲使用 Modbus 串口的数据交换功能,适用于台达 AS 系列 PLC 之间,可以通过配置简单的数据交换功能,方便相关寄存器之间的数据交互。

图片

Image
×