Details
Icon

AX-8 Linux已设定使用者账号和密码无法更新韧体到FW 1.0.5.9时如何处理?

137 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-06-24 · 更新日期: 2024-09-04

内容

使用DIADesigner-AX 1.5.0之前版本更新时,进行韧体更新会失败。
使用DIADesigner-AX 1.5.1更新时,软件接口会提示有用户账号和密码,需要先手动清除后才能进行韧体更新。

说明:
使用AX-8 Linux设备描述档(DDF) 3.5.15.xx版本,透过“初始复位设备”清除用户账号和密码。
(注1:DDF 3.5.15.xx版本下,“初始复位设备”除了清除用户账号和密码外, 还会清除PLC断电保持内容, 要在DDF 3.5.18.xx版本下才可单独选择清除用户账号和密码)
(注2:“初始复位设备”会让IP组态设定会返回预设IP值, GLAN1:192.168.0.10, GLAN2:192.168.1.10)
1. Device右键初始复位设备,回复出厂值设定。
enter image description here
2. 勾选”用户管理”后按”是”执行装置重置。
enter image description here
3. 更新韧体FW 1.0.5.9(使用DIADesigner-AX软件版本不限,因没有FW 1.0.5.9,以FW 1.0.5.10为例)
enter image description here
4. 使用DIADesigner-AX1.5.1打开旧项目,并更新DDF到3.5.18.35。
enter image description here
5. 再次设定用户账号和密码

关键词:韧体更新、AX-8系列、更新失败

×