Details
Icon

如何选择我需要的伺服系统型号?

109 次 · 0 次 ·
发布日期: 2025-10-20 · 更新日期: 2025-10-20

内容

DIASelector 提供两种智能选型向导助手,帮助您快速选出合适的伺服驱动器、伺服电机与兼容配件:

1. 伺服产品选型: 根据产品规格参数进行选型
2. 伺服机构选型: 根据机构运动参数进行选型

本文介绍伺服产品选型向导的使用方式;如果您希望根据机构参数选型,请参考此篇文章:如何通过伺服机构选型?

操作步骤说明 
步骤1: 在工具栏上单击 ” 伺服产品选型” 开启伺服产品选型窗口。

Image

步骤2: 在筛选区域,根据需求选择、输入或拖拉筛选范围,系统会根据设定自动更新伺服电机列表。

 

小技巧: 善用比较功能快速找出差异: 

勾选要比较的电机型号 → 点击 「比较」 → 在比较视窗中查看参数差异(黄色字段为不同规格)。

Image

步骤3: 选择电机后,系统会自动推荐兼容的伺服驱动器型号。

您也可以继续使用筛选条件(如通讯模式、系列、安规认证)缩小范围,快速找到适合的驱动器。

Image

 

步骤4: 完成电机与驱动器组合后,系统会自动列出支持的相容配件(如电源线、编码器连接线等)。

您可以根据线材长度与性能等参数进一步筛选,避免选错型号,提升选型效率。


Image
×