Details
Icon

如何配置AX-8系列控制器的IP地址?

150 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-05-08 · 更新日期: 2024-05-15

内容

AX-8系列控制器的IP地址初始值GLAN1为192.168.0.10,GLAN2为192.168.1.10。对于未知IP地址的控制器可通过以下的方式确定或配置,按照不同的操作系统与,可分别通过以下方式进行确认或配置,具体步骤如下:

Windows机种:

(1)若DIADesigner-AX可以扫描到装置,可点选页面Device>>系统设置,进行IP地址读取及修改(控制器DDF版本为3.5.14.17,固件版本1.0.4.12以上);

(2)若DIADesigner-AX扫描不到,请进入AX-8 Windows系统进行查看以太网相关设置;

Linux机种:

(1)若DIADesigner-AX可以扫描到装置,可点选页面Device>>系统设置,进行IP地址读取及修改;

enter image description here

(2)若DIADesigner-AX扫描不到,可使用COMMGR软件(V2.0以上版本)通过Ethernet的方式进行扫描;

enter image description here

关键词:AX-8、查看IP、搜索

×