Details
Icon

R1-EC8124模拟量输入模块无数据显示该如何处理?

69 次 · 0 次 ·
发布日期: 2025-12-15 · 更新日期: 2025-12-16

内容

 R1-EC8124模拟量输入模块无数据显示该如何处理?

请参考以下步骤进行操作:

1)设置2000h选择模拟量输入类型

2)设置2002h sub1-41来启动硬件输入功能

下图以-20mA~20mA输入为例:

其相关物件如下:

Image

Image

注:其SDO有写入顺序要求,应先选择输入类型,后启动硬件输入。

关键词:模拟量输入

×