Details
Icon

如何启用内置计数器功能?

55 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-12-04 · 更新日期: 2024-12-09

内容

如需使用启用内置计数器功能,需通过软件页面启动后并配置对应硬件接点。详细介绍可参考《AX-3系列操作手册》第7.7.7.4Pulse Encoder功能设置与《AX系列标准指令手册》第3.4DFB_HTmr

  • 在工程树上,选择BuiltIn_IO

  • 进入BuiltIn_IO画面勾选Timer 0后,软件画面会显示对应的硬件接点,再选择IEC Objects

  • 进入IEC Objects画面将Timer_0名称复制于DFB_HTmr接脚Timer中,TriggerMode设置为1

  • 使用EtherCAT轴输入脉波给Timer_0,在DFB_HTmr_0dwTimerValue会显示已收到脉波的频率为10398,使用1秒反推脉波,1,000,000,00 / 10398 = 9617.234,接近MC_Jog所输入的速度单位

关键词:AX-3CounterEncoder

 

×