Details
Icon

在AX-8 WINDOWS版本中安装DOCKER软件后,造成AX-8的WINDOWS无法开机

70 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-05-13 · 更新日期: 2024-05-15

内容

在AX-8 Windows机种上安装Docker软件后,造成Windows执行到Windows Logo开机画面后就会再自行重开,以致于无法顺利开机。其原因为Windows的系统配置与设置是根据硬件与搭配的CODESYS RTE版本而配置,如果在Windows 10中再安装虚拟OS软件如Docker等软件,这会影响原本Windows 10与CODESYS RTE系统的配置,会造成AX-8 与Windows 10系统的不稳定,导致Windows在开机后会一直自行重开机。

解决方法为送回台达客服中心将Windows系统重新安装。

关键词:AX-8、CODESYS RTE、重启

×