Details
Icon

【软体应用】DOP-110IG使用DIAScreen软件编程,历史趋势图想要显示三条曲线,不能显示什么原因?

87 次 · 0 次 ·
发布日期: 2025-11-21 · 更新日期: 2025-11-21

内容

首先,需要说明的是想要在一个历史趋势图中显示三条曲线,需要历史缓冲区做连续的地址才可以,比如下图中这样,设置历史缓冲区的起始地址是$0,读取长度设为“3”,这样就是读连续的三个地址;

然后,在历史趋势图组件的样式中,需要把曲线数目设置成“3”;

再到历史趋势图的历史资料中,如下图:把曲线1~3启动中的0全部改成1,数据起始位置分别为0、1、2,即可显示三条曲线了。

×