Details
Icon

MX300多传变频器如何选型?

140 次 · 0 次 ·
发布日期: 2025-11-09 · 更新日期: 2025-11-12

内容

DIASelector选型软件支持多传变频器MX300系列的完整机种,您可以在软件中搜索、查看产品信息等。

此外,还可通过MX300多传变频器配置向导,快速选择合适的整流、逆变与传输模块及兼容配件组合,大幅简化人工选型流程。

 

步骤1: 创建项目后,在应用菜单中,选择定制化应用。

Image

 

步骤2: 在应用选型页面的“驱动器”区域中,于驱动器类型下拉菜单选择多传变频器

Image

 

步骤3: 在多传变频器配置对话框的系统选择选项卡中,根据需求选择系统电压变频器选型方式。

多传变频器选型提供两种方式:
按设备规格选型:根据输入的电机负载详细信息进行选型,并可选择偏好的逆变模块轴数。
按逆变模块规格选型:根据所选系统电压及逆变模块的轴数进行选型。

Image

 

步骤4A: 若选择“依设备规格选型” 请输入电机额定电流 (A)负载利用率 (%),并选择所需数量逆变模块轴数偏好

Image

 

步骤4B: 若选择“按逆变模块规格选型”,请选择逆变模块输出电流 (A)轴数量,并根据需求选择逆变模块的数量。

Image

 

步骤5: 选择整流模块與逆变模块的规格需求。

Image

 

步骤6: 系统将自动生成整体配置方案,包含整流、逆变与传输模块,以及兼容配件组合。

Image

 

步骤7: 单击完成。模块将添加到应用选型页面的交流电机驱动器中,确认后系统建议的产品型号将添加到项目页面的群组中。

 

×