Details
Icon

AX-8固件更新之后,触控屏幕无法使用问题

101 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-05-07 · 更新日期: 2024-05-15

内容

当AX-8 Linux机种连接触控屏幕,通过DIADesigner-AX更新AX-8固件之后,触控屏幕无法进行触控,只能通过鼠标操作HMI。

其影响范围:AX-8固件1.0.5.9版本以下,AX-8 Linux固件版本查询方式如下图:

enter image description here

解决方式有下列两种:

1. 通过DIAScreen将HMI固件版本更新至 V1.0128以上的版本。

2. 将AX-8固件更新至1.0.5.10以上的版本。

注1:选择DIAScreen > 工程项目 > 更新韧体,可进行HMI固件更新。

注2:选择 DIAScreen > 工程项目 > 取得目前韧体序号,可确认HMI固件版本。

enter image description here

关键词:AX全系列控制器、固件更新

×