Details
Icon

AX-8 LINUX控制器如何支持工程PLC识别码保护功能?

114 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-05-10 · 更新日期: 2024-05-15

内容

AX-8 Linux固件版本在V1.0.4.22新增PLC ID Function,需搭配软件DIADesigner-AXV1.5及AX-8Linux_DDF版本1.5.15.82(含)以上。AX-8 Linux固件版本在V1.0.4.22之前都无支持。

  1. 使用DIAInstaller下载安装DIADesigner-AX_V1.5标准版固件(V1.5.0.174)。

enter image description here 2. 双击设备 > 系统设置 > 设置工程识别码后出现工程识别码设置页面,设置识别码需四码以上。确认设置后单击确定,窗口即会出现识别码设置完成页面。

enter image description here

enter image description here 3. 单击工具 > PLC识别码,出现PLC识别码设置页面,选择工程要连接的控制器设备并设置PLC识别码。设置成功后画面显示“设置PLC识别码成功”,若设置失败则会显示“PLC识别码不匹配。”

enter image description here

enter image description here

关键词:PLC ID、Project ID、PLC识别码、工程识别码

×