Details
Icon

3.3.16 如何查看控制器CPU负载?

126 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-05-10 · 更新日期: 2024-05-15

内容

当DIADesigner-AX连接到控制器并设为RUN后,双击右下角“CPU使用率”,即可在打开的页面查看控制器当前CPU负载。如果该图标显示为红色,则说明负载过高(默认单核负载超过80%时触发报警)。

enter image description here

另外,该页面同时可以查看内存使用情况,包括各寄存器区的使用情况等。

关键词:资源监视、负载率

×