Details
Icon

软件无法与AX系列控制器连线该如何处理?

109 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-05-08 · 更新日期: 2024-05-15

内容

DIADesigner-AX软件无法与AX系列控制器进行连线,可按下述方式进行排查:

(1)确保软件所安装电脑IP地址与AX控制器IP地址位于同一网段,且网路中没有设备与该电脑IP或AX系列控制器IP地址重复;

(2)确保网关处于开启状态,软件中网关为绿色代表开启状态,红色代表关闭状态,若为关闭状态可至电脑的开始菜单中手动开启;

(3)确保所连机种与工程建立机种一致;

(4)双击Device>>通讯设置>>扫描网络,连线成功后会显示所连机种;

enter image description here

注:

(1) AX8的GLAN1默认IP为192.168.0.10,GLAN2的默认IP为192.168.1.10;

(2) 当取消勾选“隐藏不匹配的设备”后,扫描后会将同一网段中与工程不匹配的设备以灰色倾斜的方式显示,若勾选该选项,不匹配的主机不会被显示。

(3) 软件处于仿真状态也无法执行扫描动作。

关键词:通讯连线、扫描网络、通信

×