Details
Icon

如何避免下载中断且再也无法联机的问题?

110 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-05-13 · 更新日期: 2024-05-13

内容

若发生问题状况,请参照下列步骤说明,状况说明:

1. 在工程中新增全局变量,如下图所示。

enter image description here

2. 在程序中使用GVL全局变量。

enter image description here

3. 添加符号配置,勾选GVL添加全局变量到交换变量表。

enter image description here

4. 通过第三方OPC UA Client程序与OPC UA通讯,并将全局变量加到Data Access中。

Publish interval:100ms

Sampling interval:100ms

enter image description here

5. 回到PLC工程,在GVL全局变量新增变量。

enter image description here

6. 不做任何编译动作的情况下,直接在线修改去登录到PLC。

enter image description here

7. 将全局变量内的ar2数组通过「//」注释掉,然后一样不做任何编译动作直接在线修改去登录到PLC。

enter image description here

8. 将全局变量内的ar3矩阵通过「//」注释掉,然后一样不做任何编译动作直接在线修改去登录到PLC。

enter image description here

9. 在线修改的过程中有可能会发生卡住情况,并且失去与PLC的联接,且再也无法扫到PLC,必须要将PLC重新上电。

enter image description here

如何避免问题:

若有变更符号配置所勾选的变量内容,请选择登录并下载。

enter image description here

如果必须使用在线修改,以下方式可减少问题发生频率:

先将程序和符号配置进行编译后,再进行在线修改。

enter image description here

关键词:AX全系列控制器、工程下载中断

×