Details
Icon

AX运动控制器信号映射至驱动器IO

169 次 · 77 次 ·
发布日期: 2024-11-01 · 更新日期: 2024-11-04

内容

在一些应用场景中,可能需要将IO信号在控制器与驱动器间进行转发。例如,当传感器布线不方便接入驱动器时,可以将其接入控制器,再经由EtherCAT通讯转发至驱动器;又或者将驱动器输出的IO信号,如server OK,报警等信号发送至驱动器。

本文基于AX-8控制器以及A3-E控制器介绍了IO信号在二者间转发的操作方法,在其它类似设备间同样可以通过类似方法实现。

×