Details
Icon

当绝对型伺服马达,在马达溢位且控制器断电后,如何继续记忆原先位置?

1054 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-11-22 · 更新日期: 2024-11-25

内容

伺服设置绝对型需设备电池与设置伺服参数,详细电池型号请参考《台达ASDA-B3系列服务器系统应用技术手册》。

  1. 通过面板设置P2.069101,设置完成后将伺服驱动器断电重启。
  2. 伺服驱动器重启后面板会出现AL06A,需先在P2.008设置271后再回到P2.071设置1
  3. 将上方流程设置完毕,在设置P2.052的参数,设置方式如下:

  

l  示例:

此示例使用ASDA-B3-E伺服控制器,在软件伺服参数页面中,轴参数与P2.052设置方式如下:

  设置轴类型为旋转轴,并设置一圈单位为360

‚  设置机构型式。

ƒ  设置伺服端齿轮比(P1.044P1.045)为11

„  齿轮比设置完毕后,系统会自动计算一圈脉波数(16,777,216),只需填入一圈用户单位为360

…  此示例未使用减速机,使用默认值11

将上方设置完成后,伺服端P2.052需设置16,777,216*

注:ASDA-A2-E设置方式也相同,但一圈脉波为1,280,000

注意 :此方法仅适用于旋转轴,若为线性轴则不适合!

关键词:AX全系列控制器、EtherCATServo、溢位、绝对型马达

 

 

 

×