Details
Icon

DIASelector选型清单可以导入到DIADesigner吗?

65 次 · 0 次 ·
发布日期: 2025-10-24 · 更新日期: 2025-10-31

内容

可以。用户可在DIADesigner中使用一键项目迁移功能,轻松将DIASelector的选型清单(包含已添加的控制器与模块、变频器、伺服驱动器等)导入至DIADesigner中延伸使用,无需重复配置。

步骤1: 在DIASelector中进行选型或硬件配置,将产品添加到项目清单中,并保存项目。

Image

步骤2: 打开DIADesigner,点击一键"项目迁移”功能,选择DIASelector项目文件,即可一键迁移DIASelector项目清单。Image

步骤3: 项目清单会显示在DIADesigner项目树下,并自动还原至硬件配置视图网络视图中。

硬件配置视图:

Image

网络视图: Image

×