Details
Icon

伺服重新上电后,控制器无法控制伺服?

131 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-10-22 · 更新日期: 2024-10-22

内容

EtherCAT通讯状态都正常的情况下MC_Power启动后bRegulatorRealState不为TRUE或单轴状态维持Stopping请确认下列步骤。

l   确认伺服驱动器P1.001参数是否为0x000C,如不符合,请将参数改为0x000C后将伺服驱动器断电重启。

l   PDO中配置Modes of operation0x6060)与Modes of operation display0x6061),配置方法如下:

  1. 选择ASDA_A2_E_CoE_Drive > 通用分页,勾选专家设置

     

     

  2. 勾选专家设置后,选择专家过程数据分页。

     

     

  3. 按下图步骤,将Modes of operation0x6060)配置于RxPDO中。

     

     

  4. 按下图步骤选择,将Modes of operation display0x6061)配置于TxPDO中。

     

     

  5. PDO配置完成后,选择Process Data分页,可确认配置的OD

 

 

关键词:AX全系列控制器、ServoMC_Power

×