Details
Icon

AX系列控制器同时为Adapter和Scanner时EtherNet/IP通讯异常如何处理?

110 次 · 0 次 ·
发布日期: 2025-09-24 · 更新日期: 2025-09-25

内容

AX系列控制器同时为Adapter和Scanner时EtherNet/IP通讯异常如何处理?

AX系列控制器同时为AdapterScanner时,会出现Adapter通讯异常现象,可参考如下解决方式:

方式1:与AX通讯的Scanner取消兼容性检查,包含Product IDVendor ID;

方式2:修改AX8 Adapter EDS文件设定值,将Product ID修改为100,将Vendor ID

修改为1285,修改后再进行导出动作,如下图所示:

关键词:AX全系列、AdapterScanner

 

×