Details
Icon

程序下载失败后,PLC无法连接问题

83 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-06-15 · 更新日期: 2024-10-31

内容

问题描述:
AX-332下载失败后,当DIADesigner-AX重新扫描PLC时,会跳出错误信息”Device is not ready yet,Please try again later”,如下图所示:
enter image description here

解决方式:
使用启动命令来将AX-332恢复至出厂默认值,步骤如下:
Step.1 在Device鼠标按右键 > 启动命令。
enter image description here

Step.2 在命令窗口勾选“恢复出厂设置”,然后点击确定。
enter image description here

Step.3 将外部储存装置(Micro SD)连接至计算机,在启动命令窗口右下角选择F:\ ,然后点击“生成”。
enter image description here

Step.4 在F:\(外部储存装置Micro SD) 中会产生PLC_CARD文件夹
enter image description here

Step.5 将Micro SD,插到AX-332,并重新上电,重新上电后AX-332将会执行回复出厂默认值的动作,RUN灯持续闪烁一分钟后,取出Micro SD,再将AX-332重新上电即可。
如何避免问题:
方法1:PLC项目的网络接口未选择任何通讯端口的情况下,造成此问题,请选择一个正确的通讯端口即可。
enter image description here

方法2:更新韧体版本至1.0.6.5

关键词:下载程序、没有准备、稍后

×