Details
Icon

AX系列控制器-AX-8通过设备树配置实现Modbus TCP从站功能

144 次 · 53 次 ·
发布日期: 2024-05-14 · 更新日期: 2024-05-14

内容

本文示范 AX-308 与 AX-8 的 Modbus TCP 通讯功能

在自动化设备开发中,常需要通讯来实现与周边设备的数据交互。在AX-8控制系统中,支持 Modbus TCP 的主站和从站功能,在实现从站功能上有设备树配置和 FB 两种方式,本文将示例 AX-308 控制器作为主站,AX-8 作为从站,并在 AX-8 中通过设备树配置的方式实现 Modbus TCP 从站功能。

图片

Image Image
×