Details
Icon

使用AX-3系列PLC如AX-308 或是AX-332 PLC,在DIADESIGNER-AX 1.5 软件LOGIN之后,软件监控会有通不上的情况

281 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-05-08 · 更新日期: 2024-05-15

内容

目前AX-308的Ethernet网口仅1个,默认IP为192.168.1.5。AX-332的Ethernet网口有2个,默认IP分别为GLAN1为192.168.1.5及GLAN2 的192.168.2.5。由于DIADesigner-AX 1.5软件中对于GLAN1及GLAN2的初始设置分别为192.168.0.10及 192.168.1.10,并且会有下载后IP设置立即生效的初始设置已经被勾选,这会造成工程在登录到PLC后,PLC 的2组IP被改成192.168.0.10及192.168.1.10。

enter image description here

处置:在工程下载前,可以清除下载后IP设置立即生效选项,这样就不会造成PLC默认IP被更改掉。如果开启该设置,且已经执行登录工程到PLC,此时的通讯有可能因为IP被更改到与PC端不同网域而造成软件无法联机的情况,可将PC 端的IP设置改成192.168.0.xxx 或是192.168.1.xxx 来Scan 连接的AX控制器确认目前IP网域。

enter image description here

关键词:AX全系列控制器、登录、软件无法联机监控

×