Details
Icon

台达全自动天地盖解决方案

42 次 · 8 次 ·
发布日期: 2025-04-29 · 更新日期: 2025-04-29

内容

台达,提供一体化的全自动天地盖控制解决方案,助力企业实现天地盖“智造”,走出低效困境。

在某手机盒制造的产线中,导入台达单上视觉组装方案后,贴合精度可达±0.15mm,工作节拍实现50Pcs/min。内置的一键标定功能,整体标定过程低于3min,与传统标定方式相比,具有精度更高,人工投入更少的优点;相较半自动组装设备,效率可提升37%,产品不良率低至0.1%。

方案架构如图所示,如需了解更多,请下载附件!

图片

Image
×