Details
Icon

AX-8控制器可通过哪些方式,与HMI进行交互?

142 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-05-10 · 更新日期: 2024-05-15

内容

AX-8控制器可通过多种方式实现HMI交互功能,详细如下:

(1) 选用传统人机方式实现,如搭配台达DOP-100系列。通过以太网将人机与AX-8控制器连接,以Modbus地址或者Tag的方式实现数据交互。人机程序使用DIAScreen软件进行开发;

(2) 选用显示器搭配SHMI功能实现。通过HDMI和USB将显示器与AX-8控制器连接。人机程序使用DIAScreen软件开发并下载至AX-8控制器中,人机编程方式与DOP-100系列产品一致;

(3) 选用显示器搭配CODESYS Visualization功能实现。通过HDMI和USB接口将显示器与AX-8控制器连接,可视化程序直接在DIADesigenr-AX软件中开发,与逻辑/运动控制程序在一个工程中,可直接在可视化控件中引用程序中的变量,最终跟随工程一同下载至AX-8控制器中。

注:选用SHMI和CODESYS Visualization功能时要选择对应机种,详细可参考AX-8控制器命名规则。

关键词:人机通讯、多方式、显示器、屏幕

×