Details
Icon

使用SD卡操作AX-8 WINDOWS OS安装步骤

78 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-05-07 · 更新日期: 2024-05-15

内容

以下以AX-8主机为例说明,制作克隆SD卡:(一片SD卡只要做一次就好,请使用32 GB或以下的SD卡)。

下载文件到本机,共三个文件。enter image description here

插上SD卡后执行tuxboot-0.8.2.exe。

参照下列步骤:

1. 选择Pre Downloaded。

2. 浏览文件并选择下载解压缩后的clonezilla-live-2022-09-14-01-img.zip。

3. 确认文件是否正确。

4. 检查SD卡是否正确。

5. 单击OK。

enter image description here

弹出窗口后单击Yes to All,跑到100% 后即可完成。

enter image description here

完成后,将grub.cfg 复制到SD卡. /boot/grub目录下。

enter image description here

重工系统步骤:

把SD卡插入AX-8设备中。

enter image description here

进入BIOS,确认系统SD卡是否放在#1,如果不是请修改后保存退出。

此处应有图片

重启后,进入clonezilla页面(如果没有,请确认SD卡制作是否正确 or BIOS设置是否正确)。

选择第一个。

enter image description here

于此画面按Enter。

此处应有图片

开始读取Image文件(约5分钟左右)。

出现以下画面输入Y后按下Enter键。

enter image description here

出现以下画面输入Y后按下Enter键。

enter image description here

完成后选择关机。

移除SD卡,开机进入BIOS。

确认系统读取AX-8内建SSD,后保存重启。

此处应有图片

进入系统后,打开EcNavi确认版本是否正确,如与下图相同代表Ghost成功。

此处应有图片

关键词:AX-8 Windows OS安装

×