Details
Icon

【通讯问题】DOP-107EV使用DIAScreen软件,通过以太网下载程序如何设置?

159 次 · 0 次 ·
发布日期: 2025-02-28 · 更新日期: 2025-02-28

内容

【通讯问题】DOP-107EV使用DIAScreen软件,通过以太网下载程序如何设置?

  1. 1.     首先需要将电脑与HMIIP地址设置在同一网段;

    电脑IP的设置方式 :于Windows开始菜单中右键单击选择“网络连接”-以太网,选择更改适配器选项,然后选择对应的连接网关。


    于网络设置中,选择“Internet协议版本4 (TCP/IPv4)”。

    选择属性,即可进入TCP/IP设置,如下图。


    人机IP的设置方式如下:

    进入系统目录,点系统设置-网络,将MODE改为Static,然后即可设置IP地址。

  2. 人机的程序中上/下载方式设置为以太网;

    点常用-环境设置,将上/下载设置改为以太网,点确定即可。

         

 

×