Details
Icon

台达新版绕线方案解决方案

671 次 · 66 次 ·
发布日期: 2024-12-17 · 更新日期: 2024-12-17

内容

台达新版绕线方案是台达在绕线行业耕耘多年积累下的最新成果,在以往众多成功案例的基础上,搭配全新的人机界面和程序架构,既保留了原有可编程步序、多轴定位功能的优势,又新增了动态IO、参数快捷导入等方便快捷的新功能。相比于以往的绕线方案,台达做到了更易用、更高效、更全能。

更易用:采用全新的画面, IO点配置一键导入, 动态IO点新增删减自定义,回原动作自定义,操作更灵活;

更高效:类CNC步序编辑页面,更大容量的步序编辑空间,支持更精细的绕线设定,支持多程序并行,能够实现更复杂的功能;

更全能:全面支持MR+AX全系列,覆盖设备类型更全面,提供功能块Library,能够客制化特色功能。

我们提供多种选择,客户可以根据产品生产要求选择不同控制器,架构图如下,欢迎下载了解更多!

图片

Image Image Image
×