Details
Icon

当伺服或运动控制从站联机遗失,如断线再插回,该如何重启从站?

170 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-11-29 · 更新日期: 2024-11-29

内容

EtherCAT_Master_SoftMotion失去联机*1后排除方法

 

1

n  台达提供相关EtherCAT通讯指令于DL_EtherCAT_Diag函数库,细节内容可参照《AX系列标准指令手册》。

n  程序中可使用DFB_GetECATMasterStateDFB_EtherCATLink_Diag功能块判断EtherCAT/从站通讯的状态。

首先确认线路是否有损坏或松脱,将线路复原后再确认EtherCAT哪个阶层断线。EtherCAT主要会有三个阶层,不同阶层需执行不同的功能块。

第一层:EtherCAT主站

第二层:EtherCAT从站设备

第三层:从站应用

案例1

EtherCAT_Master_SoftMotion断线复原方式

  1. 先执行DFB_ResetECATMaster功能块,将第一层复原,或通过IODrvEtherCATDriverLib库中IODrvEtherCAT这功能块,可以实现对整个EtherCAT通讯的停止与重启*3
  2. 再执行SMC3_ReinitDrive功能块,将第三层复原*2

案例2

ASDA_A2_E_CoE_Drive_1断线复原方式

  1. 先执行DFB_ResetECATSlave功能块,将第二层复原。
  2. 再执行SMC3_ReinitDrive功能块,将第三层复原让伺服从站状态机回至Standstill / Disable*2

2:若从站非伺服无第三层application layer无需执行SMC3_ReinitDrive功能块。

3:该功能块在实例化时,名称必须与主站设备名称相同,方可正常运行。

输入引脚xRestart:TRUE时重启EtherCAT网络,必须使用上升沿触发,如果保持为TRUE,通讯将持续进行初始化,导致无法运行。

关键词:AX全系列控制器、EtherCAT断线复原、重启从站

×