Details
Icon

安装DIAInstaller后,为什么在控制面板中找不到DIAInstaller?

86 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-11-27 · 更新日期: 2024-11-27

内容

当您将DIAInstaller从2.2.0或更早版升级到最新版后,DIAInstaller可能会因为2.2.0或更早版本中存在无法修复的问题,而无法显示在控制面板中。此问题不影响DIAInstaller的正常使用,您仍可以通过桌面快捷方式或“开始”键(如下图)启动DIAInstaller。
此外,当您再度升级DIAInstaller后,此问题将不再出现,您可在控制面板中找到DIAInstaller。例如,从2.2.0升级到2.4.0后,DIAInstaller无法显示在控制面板中。但再从2.4.0升级到2.5.0后,DIAInstaller则会正常显示在控制面板中。

 

 

Image
×