Details
Icon

AX 系列控制器_轴结构体说明

275 次 · 146 次 ·
发布日期: 2024-05-13 · 更新日期: 2024-05-14

内容

当我们使用 DIADesigner-AX 编程软件时,CODESYS 可以自行生成一个 AXISREF 类型的结构体变量; 它是程序和驱动器接口的接口; 结构体变量可以使用 PLCopen 的函数 MCReadParameter,MCReadBoolParameter,MCWriteParameter 和 MC_WriteBoolParameter 来进行读写;

本文便是介绍轴结构体内的变量,适用于使用 DIADesigner-AX 软件时,对轴的一些操作,借用这些结构体变量可以更方便快捷,对具体应用场景没有要求,所有使用到轴的场合皆可使用。

图片

Image
×