Details
Icon

台达RFID复合电子模切机解决方案

624 次 · 23 次 ·
发布日期: 2024-10-12 · 更新日期: 2024-10-15

内容

RFID即射频识别技术,是一种非接触式的自动识别系统,它通过射频无线信号自动识别目标对象,并获取相关数据,由电子卷标、读写器和计算机网络构成,而RFID电子模切机则是对加工好的成卷的电子卷标进行上下层覆膜,在起到保护作用的同时,然后通过模切单元进行半断模切。针对相关领域,台达最新推出RFID复合电子模切机方案,此方案整机运行速度快、复合/模切精度高,可广泛应用于自动识别场合,如门禁管理、商品定位、智能交通、资产管理等。

台达RFID复合电子模切机采用了运动控制器AS系列和伺服驱动器A2系列,利用电子凸轮功能与旋切指令进行方案开发,实现了:三层膜材的高速复合,每层膜材都带有色标,保证三层色目标对齐,精度为±0.2mm;复合速度可达90m/min以上;

方案架构图如下,欢迎下载了解更多。

图片

Image
×