Details
Icon

AS300系列PLC_OPC UA通讯Server设定

1300 次 · 38 次 ·
发布日期: 2024-05-16 · 更新日期: 2024-06-20

内容

AS300系列PLC可以通过扩充功能卡AS-FOPC02/AS-FFTP01满足OPC UA Server功能。AS-FOPC02与AS-FFTP01功能卡仅支持插在主机功能卡卡槽,可于项目中建立OPC UA变量表供上控系统通过 OPC UA 协议读取AS内部数据与点位状态。

本文件将详述如何通过DIADesigner设定OPC UA变量表并通过程序范例与上控系统软件,演示如何设定上控系统(OPC UA Client)确认正确读取AS内部信息,目前仅AS-FFTP01 的 OPC UA支持加密模式。

图片

Image
×